Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7468
Bride métallique
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL7468
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Acier inoxydable
Indicateur EU RoHs
Non
Isolation
Corps isolé
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Prise à bride
Type d'article
Prise à bride Midget Twist-Lock® 15A
UPC
783585237336
Dimensions
1.63 po x 1.63 po x 0.78 po
Hauteur
0.78 in
Largeur
1.63 in
Longueur
1.63 in
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Midget Locking
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #14 AWG
Nombre de fils
2-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
ML-1R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
10