HUBBELL CANADA
Prise CEI à broche et manchon pour usage intensif, commuté, 30A 600V, NEMA 4X/IP67, étanche, HBLS430R5WC
Image of HBLS430R5WC Prise CEI à broche et manchon pour usage intensif, commuté, 30A 600V, NEMA 4X/IP67, étanche, HBLS430R5WC
Image of HBLS430R5WC Prise CEI à broche et manchon pour usage intensif, commuté, 30A 600V, NEMA 4X/IP67, étanche, HBLS430R5WC
play
Advantage P&S with Auxiliary Contacts
play
Advantage Series Switch-Rated Pin and Sleeve with Auxiliary Contacts
+1

Prise CEI à broche et manchon pour usage intensif, commuté, 30A 600V, NEMA 4X/IP67, étanche, HBLS430R5WC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLS430R5WC

Prise CEI à broche et manchon pour usage intensif, commuté, 30A 600V, 3 pôles, 4 fils, mise à la terre, 3 contacts de contrôle, NEMA 4X/IP67, étanche.

Les appareils à broche et à manchon de la série Advantage™ - Dispositif de câblage Hubbell-Kellems Les dispositifs à broche et à manchon de la série Advantage™ sont des appareils compatibles CEI 60309-2 qui sont approuvés comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et de dérivation. De conception compacte, cet appareil est de taille similaire aux appareils standard CEI 60309-2. Le boîtier robuste et durable, le boîtier PBT stabilisé aux UV, résistant aux chocs et à la corrosion, est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles. Le matériel en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements humides et difficiles. Les prises se montent sur les boîtiers arrière à broches et manchons Hubbell IEC standard. La série Advantage™ est dotée d'un indice environnemental certifié UL IP69k et 4X,12, de deux LED d'indication de puissance, d'un engagement continu au sol, de marquages ​​laser sans étiquette et d'une conception compacte et ergonomique. Les connexions Pin and Sleeve de Hubbell ont toujours été sûres – cela n’a pas changé. La série Advantage™ a tout simplement plus… d'avantages.

  • S'adapte à la base installée de dispositifs à broches et manchons CEI 60309-2
  • Approuvé comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et les circuits de dérivation
  • UL Type 4X, 12 et IP69k
  • PBT résistant aux chocs et à la corrosion et codé par couleur en fonction de la tension
  • Voyants DEL de mise à la terre et d'alimentation non commutés.

Contacts de contrôle

Général

Catalog Number

HBLS430R5WC

Couleur

Black

Isolation

Insulated Body

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1.
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Cord Grip Retention - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Protection d'infiltrations

4X/IP69k

Série

Advantage® Series

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

IP69k NEMA 4X

Type

Watertight Receptacle

UPC

783585679969

Dimensions

Poids

2.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

600 VAC Max

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Lié au conducteur

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146032

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1.
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Cord Grip Retention - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10