Marque: Bryant
No de catalogue: SP52WA
Commercial Specification Grade
Application
Duplex with Light and Alarm
Catalog Number
SP52WA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Famille de produit
Specification Grade
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Prises
Straight Blade
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type
Surge Protection Only
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
Surge Protection Receptacles
Type d'indicateurs
LED and Audible Alarm
UPC
781786139022
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 V
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type d'indicateurs
LED and Audible Alarm
Quantité dans l'emballage
10