HUBBELL CANADA
Prise DDFT 15A à auto-vérification de qualité hospitalière, GFRST82W
Image of GFRST82W Prise DDFT 15A à auto-vérification de qualité hospitalière, GFRST82W
Image of GFRST82W Prise DDFT 15A à auto-vérification de qualité hospitalière, GFRST82W
play
Autoguard GFCI Receptacles
Discontinué

Prise DDFT 15A à auto-vérification de qualité hospitalière, GFRST82W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST82W

Prise DDFT 15A de qualité hospitalière, Styleline, 125V, face affleurante.

  • Indicateur d'alimentation vert et indicateur de déclenchement rouge
  • Technologie d'autotest brevetée AUTOGUARD®
  • Construction à triple essuyage

Général

Catalog Number

GFRST82W

Couleur

Blanc

Famille de produit

Hospital Grade

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Standard

UPC

783585485171

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10