HUBBELL CANADA
Image of GFRST20I Prise DDFT 20A à auto-vérification, GFRST20I
Image of GFRST20I Prise DDFT 20A à auto-vérification, GFRST20I
play
Autoguard GFCI Receptacles
Image of GFRST20I Prise DDFT 20A à auto-vérification, GFRST20I
+2
Image of GFRST20I Prise DDFT 20A à auto-vérification, GFRST20I
Discontinué

Prise DDFT 20A à auto-vérification, GFRST20I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST20I

Prise DDFT 20A, 2-pôles, 3-fils avec terre, 5-20R.

  • Technologie autotest brevetée AUTOGUARD® 
  • Pince de câblage arrière interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée 
  • Construction triple essuyage

Général

Catalog Number

GFRST20I

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Standard

UPC

883778122118

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

10