HUBBELL CANADA
Prise DDFT 20A de qualité hospitalière auto-testée, GFRST83AL
Image of GFRST83AL Prise DDFT 20A de qualité hospitalière auto-testée, GFRST83AL
Image of GFRST83AL Prise DDFT 20A de qualité hospitalière auto-testée, GFRST83AL
Discontinué

Prise DDFT 20A de qualité hospitalière auto-testée, GFRST83AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST83AL

Prise à lame droite, DDFT, qualité commerciale hospitalière, autotest, 20A 125V, bipolaire, 3 fils, mise à la terre, 5-20R.

  • Green power indicator and red trip indicator
  • Patented AUTOGUARD® self test technology
  • Triple wipe construction

Général

Catalog Number

GFRST83AL

Couleur

Amande

Famille de produit

Hospital Grade

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Standard

UPC

783585485188

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10