HUBBELL CANADA
prise DDFT, autotest, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, avec alarme, amande, GFRST15ALB
Image of GFRST15ALB prise DDFT, autotest, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, avec alarme, amande, GFRST15ALB
Image of GFRST15ALB prise DDFT, autotest, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, avec alarme, amande, GFRST15ALB
Discontinué

prise DDFT, autotest, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, avec alarme, amande, GFRST15ALB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST15ALB

Prise DDFT, autotest, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, avec alarme, amande.

  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD® 
  • Pince de câblage arrière interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée 
  • Construction à triple essuyage 
  • La version alarme fournit une notification sonore d'une condition de déclenchement

Général

Catalog Number

GFRST15ALB

Couleur

Almond

Famille de produit

Heavy Duty

Type

Alarm

Type

Standard

UPC

883778228001

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Logistique

Quantité dans l'emballage

10