HUBBELL CANADA
Prise DDFT, inviolable et étanche, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, GFRTW82BLK
Image of GFRTW82BLK Prise DDFT, inviolable et étanche, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, GFRTW82BLK
Image of GFRTW82BLK Prise DDFT, inviolable et étanche, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, GFRTW82BLK
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT
Image of GFRTW82BLK Prise DDFT, inviolable et étanche, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, GFRTW82BLK

Prise DDFT, inviolable et étanche, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, GFRTW82BLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRTW82BLK

Prise DDFT, inviolable et étanche, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 15 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. En outre, un indicateur visuel clair est fourni sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Conception brevetée de l'obturateur pour une protection inviolable
  • Répond aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
  • Technologie brevetée d'auto-test AUTOGUARD®
  • Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas d'alimentation vers la face ou en aval si l'appareil est mal câblé.

Résistant aux intempéries et inviolable, technologie d'autotest AUTOGUARD, détection active en boucle fermée

Général

Application

Commercial Hospital Grade

Catalog Number

GFRTW82BLK

Couleur

Noir

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Taille

4.12 in x 1.75 in x 1.48 in

Type

Standard

Type

Inviolable, résistant aux intempéries

UPC

883778999420

Dimensions

Hauteur

4.12 in

Largeur

1.75 in

Poids

0.26 lb

Taille

4.12 in x 1.75 in x 1.48 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 - #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10