HUBBELL CANADA
Prise DDFT, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, GFR83
Image of GFR83 Prise DDFT, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, GFR83

Prise DDFT, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, GFR83

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFR83

Prise DDFT, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 15 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. En outre, un indicateur visuel clair est fourni sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Indicateur d'alimentation vert et indicateur de déclenchement rouge
  • Technologie brevetée d'autotest AUTOGUARD®
  • Construction à triple essuyage

AUTOGUARD Technologie d'autotest, détection active en boucle fermée

Général

Application

Commercial Hospital Grade

Catalog Number

GFR83

Couleur

Brun

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Taille

4.12 in x 1.75 in x 1.48 in

Type

Standard

Type

Standard

UPC

883778999222

Dimensions

Hauteur

4.12 in

Largeur

1.75 in

Taille

4.12 in x 1.75 in x 1.48 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 - #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10