Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFR83GRY
Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 15 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. En outre, un indicateur visuel clair est fourni sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.
AUTOGUARD Technologie d'autotest, détection active en boucle fermée
Application
Commercial Hospital Grade
Catalog Number
GFR83GRY
Couleur
Gris
Série
Hospital Grade
Spécifications
Taille
4.12 in x 1.75 in x 1.48 in
Type
Standard
Type
Standard
UPC
883778999239
Hauteur
4.12 in
Largeur
1.75 in
Poids
0.24 lb
Taille
4.12 in x 1.75 in x 1.48 in
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Calibre des fils
#14 - #10 AWG
Classe NEMA nominale
5-20R
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Nombre d'unités sur la palette
2240
Quantité dans l'emballage
10