HUBBELL CANADA
Prise DDFT, qualité industrielle pour hôpitaux, inviolable, étanche, 15A, 125V, GFSG8200I
Image of GFSG8200I Prise DDFT, qualité industrielle pour hôpitaux, inviolable, étanche, 15A, 125V, GFSG8200I
Image of GFSG8200I Prise DDFT, qualité industrielle pour hôpitaux, inviolable, étanche, 15A, 125V, GFSG8200I
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT
Image of GFSG8200I Prise DDFT, qualité industrielle pour hôpitaux, inviolable, étanche, 15A, 125V, GFSG8200I

Prise DDFT, qualité industrielle pour hôpitaux, inviolable, étanche, 15A, 125V, GFSG8200I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFSG8200I

Prise DDFT, qualité industrielle pour hôpitaux, inviolable, étanche, 15A, 125V.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 15 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. En outre, un indicateur visuel clair est fourni sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Construction robuste à usage intensif, boîtier en polyester résistant aux chocs
  • Résistant à la corrosion : contacts frontaux, sangle de montage, bornes de ligne/charge et serre-bornes nickelés, vis en acier inoxydable
  • Technologie brevetée d'auto-contrôle et de déni d'alimentation

Weather and Tamper Resistant, Self Grounding, AUTOGUARD® Self-Test Technology

Général

Application

Qualité hospitalière industrielle

Catalog Number

GFSG8200I

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Extra Heavy Duty Hospital Grade

Matériau

PC/PBT

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - PC/PBT
  • Ground Contacts - Nickel Plated Brass
  • Mounting Screws - Stainless Steel
  • Mounting Strap -Nickel Plated Brass

Taille

4.06 in x 1.75 in x 1.48 in

Type

Inviolable et résistant aux intempéries

Type d'article

Prise Style Line DDFT

UPC

783585746029

Dimensions

Dimensions

1.48 po x 1.75 po x 4.06 po

Hauteur

4.06 in

Largeur

1.75 in

Longueur

1.48 in

Poids

0.467 lb

Taille

4.06 in x 1.75 in x 1.48 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 - #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

UL 943 and Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10