Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFSG8300W
Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 15 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. En outre, un indicateur visuel clair est fourni sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.
Weather and Tamper Resistant, Self Grounding, AUTOGUARD® Self-Test Technology
Application
Qualité hospitalière industrielle
Catalog Number
GFSG8300W
Couleur
Blanc
Famille de produit
Extra Heavy Duty Hospital Grade
Matériau
PC/PBT
Spécifications
Taille
4.06 in x 1.75 in x 1.48 in
Type
Inviolable et résistant aux intempéries
Type d'article
Prise Style Line DDFT
UPC
783585746104
Dimensions
1.48 po x 1.75 po x 4.06 po
Hauteur
4.06 in
Largeur
1.75 in
Longueur
1.48 in
Poids
0.45 lb
Taille
4.06 in x 1.75 in x 1.48 in
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 - #10 AWG
Classe NEMA nominale
5-20R
Norme(s) de l'industrie
UL 943 and Meets All NEC® Requirements
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
10