Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFR20GYB
Les prises DDFT de qualité commerciale robuste de Hubbell offrent une protection conforme aux normes grâce à la technologie brevetée AUTOGUARD® d'auto-test, vérifiant en continu le bon fonctionnement. Ces dispositifs répondent à la dernière norme UL DDFT et effectuent un auto-test au moins toutes les 30 secondes, coupant l'alimentation si la protection est compromise. Des indicateurs visuels clairs sur la face affichent l'état de l'alimentation, la condition de déclenchement, la détection de défaut à la terre et les avertissements de fin de vie. L'alimentation est également refusée à la face de la prise en cas de câblage inversé de la ligne/charge. La technologie exclusive CLAD™ (Closed Loop Active Detection) de Hubbell filtre les événements transitoires, les harmoniques et les bruits électriques pour détecter et isoler avec précision les véritables défauts à la terre dans des environnements commerciaux complexes.
Catalog Number
GFR20GYB
Couleur
Gray
Série
Heavy Duty
Spécifications
Type
Alarm
Type
Standard
UPC
883778931222
Dimensions
4.12 po x 1.75 po x 4.12 po
Hauteur
4.12 in
Largeur
1.75 in
Longueur
4.12 in
Poids
0.35 lb
Profondeur
1.19 in
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Classe NEMA nominale
5-20R
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
10