HUBBELL CANADA
Prise DDFT robuste de qualité commerciale, 20A 125V, Sans face, Brun
Image of GFBF20 Prise DDFT robuste de qualité commerciale, 20A 125V, Sans face, Brun
Image of GFBF20 Prise DDFT robuste de qualité commerciale, 20A 125V, Sans face, Brun
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
+2
Image of GFBF20 Prise DDFT robuste de qualité commerciale, 20A 125V, Sans face, Brun
Nouveau

Prise DDFT robuste de qualité commerciale, 20A 125V, Sans face, Brun

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFBF20

Produits de protection électrique, Prise DDFT, Auto-test, Qualité commerciale, 20A 125V, Face vierge, brun

Les prises DDFT de qualité commerciale robuste de Hubbell offrent une protection conforme aux normes grâce à la technologie brevetée AUTOGUARD® d'auto-test, vérifiant en continu le bon fonctionnement. Ces dispositifs répondent à la dernière norme UL DDFT et effectuent un auto-test au moins toutes les 30 secondes, coupant l'alimentation si la protection est compromise. Des indicateurs visuels clairs sur la face affichent l'état de l'alimentation, la condition de déclenchement, la détection de défaut à la terre et les avertissements de fin de vie. L'alimentation est également refusée à la face de la prise en cas de câblage inversé de la ligne/charge. La technologie exclusive CLAD™ (Closed Loop Active Detection) de Hubbell filtre les événements transitoires, les harmoniques et les bruits électriques pour détecter et isoler avec précision les véritables défauts à la terre dans des environnements commerciaux complexes.

  • Fournit une protection DDFTF là où une prise n'est pas nécessaire
  • Technologie brevetée AUTOGUARD® d'auto-test avec indicateur DEL de puissance et de déclenchement et protection contre l'inversion de ligne-charge
  • Technologie CLAD pour une résistance supérieure aux bruits du bâtiment
  • Serre-câble interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée.

Général

Catalog Number

GFBF20

Couleur

Brown

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvanized Steel

Type

Blank Face

UPC

883778931000

Dimensions

Dimensions

4.12 po x 1.75 po x 4.12 po

Hauteur

4.12 in

Largeur

1.75 in

Longueur

4.12 in

Poids

0.344 lb

Profondeur

1.22 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10