HUBBELL CANADA
Prise DDFT robuste de qualité commerciale, Inviolable et étanche, 20A 125V, avec veilleuse, Gris
Image of GFTR20GYNL Prise DDFT robuste de qualité commerciale, Inviolable et étanche, 20A 125V, avec veilleuse, Gris
Image of GFTR20GYNL Prise DDFT robuste de qualité commerciale, Inviolable et étanche, 20A 125V, avec veilleuse, Gris
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
+2
Image of GFTR20GYNL Prise DDFT robuste de qualité commerciale, Inviolable et étanche, 20A 125V, avec veilleuse, Gris
Nouveau

Prise DDFT robuste de qualité commerciale, Inviolable et étanche, 20A 125V, avec veilleuse, Gris

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTR20GYNL

Produits de protection électrique, Prises, DDFT, Qualité commerciale, Auto-test, 20A 125V, MALT 2-pôles 3-fils, 5- 20R, avec veilleuse, gris

Les prises DDFT de qualité commerciale robuste de Hubbell offrent une protection conforme aux normes grâce à la technologie brevetée AUTOGUARD® d'auto-test, vérifiant en continu le bon fonctionnement. Ces dispositifs répondent à la dernière norme UL DDFT et effectuent un auto-test au moins toutes les 30 secondes, coupant l'alimentation si la protection est compromise. Des indicateurs visuels clairs sur la face affichent l'état de l'alimentation, la condition de déclenchement, la détection de défaut à la terre et les avertissements de fin de vie. L'alimentation est également refusée à la face de la prise en cas de câblage inversé de la ligne/charge. La technologie exclusive CLAD™ (Closed Loop Active Detection) de Hubbell filtre les événements transitoires, les harmoniques et les bruits électriques pour détecter et isoler avec précision les véritables défauts à la terre dans des environnements commerciaux complexes.

  • La veilleuse s'allume et s'éteint automatiquement en fonction du niveau de lumière ambiante. Conception à double lentille pour une sortie de lumière optimale
  • Technologie brevetée AUTOGUARD® d'auto-test avec indicateur DEL de puissance et de déclenchement et protection contre l'inversion de ligne-charge
  • Technologie CLAD pour une résistance supérieure aux bruits du bâtiment
  • Serre-câble interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée
  • Construction à triple essuyage pour un contact amélioré des lames et une rétention durable de la prise
  • Mécanisme breveté d'inviolabilité à volet pour une expérience de branchement et débranchement sans heurt. Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18.

Général

Catalog Number

GFTR20GYNL

Couleur

Gray

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvanized Steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Nightlight

Type

Tamper-Resistant

UPC

883778931819

Dimensions

Dimensions

4.12 po x 1.75 po x 4.12 po

Hauteur

4.12 in

Largeur

1.75 in

Longueur

4.12 in

Poids

0.35 lb

Profondeur

1.19 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

10