Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFTR83IB
Conçues pour répondre aux normes des hôpitaux et aux spécifications fédérales, les prises DDFT de Hubbell offrent une protection de haute fiabilité dans les environnements de soins de santé. La technologie AUTOGUARD® d'auto-test effectue des contrôles de sécurité automatiques toutes les 30 secondes et coupe l'alimentation si des composants critiques échouent. La face de l'appareil comprend des indicateurs de statut pour l'alimentation, le déclenchement, le défaut à la terre et les alertes de fin de vie, tandis que des protections intégrées empêchent la livraison de puissance en cas de câblage inversé. Entièrement conformes à la dernière norme UL DDFT, ces dispositifs donnent la priorité à la sécurité des patients et des équipements. La technologie CLAD™ intégrée de Hubbell améliore les performances en distinguant les véritables défauts à la terre des bruits et harmoniques perturbateurs du bâtiment, garantissant un fonctionnement fiable dans des environnements médicaux sensibles.
Catalog Number
GFTR83IB
Couleur
Ivory
Série
Hospital Grade
Spécifications
Type
Alarm
Type
Tamper-Resistant
UPC
883778931482
Dimensions
4.12 po x 1.75 po x 4.12 po
Hauteur
4.12 in
Largeur
1.75 in
Longueur
4.12 in
Poids
0.374 lb
Profondeur
1.19 in
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Classe NEMA nominale
5-20R
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
10