HUBBELL CANADA
Prise DDFT robuste pour hôpitaux, Inviolable, Fed Spec, 20A 125V, avec alarme, Rouge
Image of GFTR83RB Prise DDFT robuste pour hôpitaux, Inviolable, Fed Spec, 20A 125V, avec alarme, Rouge
Image of GFTR83RB Prise DDFT robuste pour hôpitaux, Inviolable, Fed Spec, 20A 125V, avec alarme, Rouge
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT
+2
Image of GFTR83RB Prise DDFT robuste pour hôpitaux, Inviolable, Fed Spec, 20A 125V, avec alarme, Rouge
Nouveau

Prise DDFT robuste pour hôpitaux, Inviolable, Fed Spec, 20A 125V, avec alarme, Rouge

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTR83RB

Produits de protection électrique, Prise DDFT, Auto-test, Qualité commerciale pour hôpitaux, Inviolable, 20A125V, MALT 2-pôles 3-fils, 5-20R, Leaded, rouge, avec alarme

Conçues pour répondre aux normes des hôpitaux et aux spécifications fédérales, les prises DDFT de Hubbell offrent une protection de haute fiabilité dans les environnements de soins de santé. La technologie AUTOGUARD® d'auto-test effectue des contrôles de sécurité automatiques toutes les 30 secondes et coupe l'alimentation si des composants critiques échouent. La face de l'appareil comprend des indicateurs de statut pour l'alimentation, le déclenchement, le défaut à la terre et les alertes de fin de vie, tandis que des protections intégrées empêchent la livraison de puissance en cas de câblage inversé. Entièrement conformes à la dernière norme UL DDFT, ces dispositifs donnent la priorité à la sécurité des patients et des équipements. La technologie CLAD™ intégrée de Hubbell améliore les performances en distinguant les véritables défauts à la terre des bruits et harmoniques perturbateurs du bâtiment, garantissant un fonctionnement fiable dans des environnements médicaux sensibles.

  • Alarme sonore lors du déclenchement - idéale pour les emplacements de DDFT non visibles ou lorsque des alertes sonores sont nécessaires.
  • Technologie brevetée AUTOGUARD® d'auto-test avec indicateur DEL de puissance et de déclenchement et protection contre l'inversion de ligne-charge
  • Technologie CLAD pour une résistance supérieure aux bruits du bâtiment
  • Serre-câble interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée
  • Construction à triple essuyage pour un contact amélioré des lames et une rétention durable de la prise
  • Mécanisme breveté d'inviolabilité à volet pour une expérience de branchement et débranchement sans heurt. Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18.

Général

Catalog Number

GFTR83RB

Couleur

Red

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Stainless Steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Alarm

Type

Tamper-Resistant

UPC

883778931499

Dimensions

Dimensions

4.12 po x 1.75 po x 4.12 po

Hauteur

4.12 in

Largeur

1.75 in

Longueur

4.12 in

Poids

0.372 lb

Profondeur

1.19 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

10