HUBBELL CANADA
Prise de comptoir triple alimentation 20A, montage en surface, blanc, RCT620W
Image of RCT620W Prise de comptoir triple alimentation 20A, montage en surface, blanc, RCT620W

Prise de comptoir triple alimentation 20A, montage en surface, blanc, RCT620W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCT620W

Prise de comptoir escamotable 20A, montage en surface, blanc.

Les prises de comptoir Hubbell sont les premières prises escamotables Hubbell répertoriées UL pour les applications de comptoir et les installations permanentes. Les prises pour comptoirs fournissent une source d’alimentation idéale pour les comptoirs et les îlots de cuisine et de salle de bain. Hubbell est le premier à commercialiser une prise de comptoir certifiée UL. Il permet la conformité aux normes NEC® 406.5(E) [comptoirs], 406.5(F) [surfaces de travail] et 406.5(H) [zones assises]. Les récipients pop-up sont testés et résistants à l'eau jusqu'à un déversement d'un demi-gallon. Les prises sont dotées de joints en silicone en instance de brevet de Hubbell et d'une technologie brevetée d'inviolabilité à action par came. La conception compacte minimise l'espace requis sur le comptoir ainsi que sous l'armoire.

  • Testé contre les déversements d'eau
  • UL et cULus listé selon UL498, Section 147
  • Prêt pour une installation permanente (convient aux câbles MC ou aux câbles à gaine non métallique)
  • Installation facile - il suffit de le mettre en place et de le serrer
  • Charge plusieurs dispositifs en même temps
  • Une lumière LED indique l'alimentation des ports
  • Ports USB de type A et C
  • Durable : La fonction " pousser vers le bas pour escamoter " est prévue pour un minimum de 10 000 cycles
  • Stabilité : La tour ne bougera pas dans le boîtier
  • Accepte les câbles à gaine non métallique et/ou les conduits métalliques
  • Convient à un circuit de 20 ampères, en bout de ligne.

montage en surface

Général

Application

Puissance sur le comptoir

Catalog Number

RCT620W

Construction

Fabriqué

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

220 Meunt

Nombre de prises de sortie

Combo Single/USB

Ouvertures défonçables

1 - Débouchure de 1/2 pouce

Série

Countertop Receptacle

Taille

Taille standard

Type

Surface

Type

Sans fil, USB

Type de montage

Dans la cuisine Comptoir

UPC

883778310560

Dimensions

Dimensions

4.75 po x 4.75 po x 7.38 po

Hauteur

7.38 in

Largeur

4.75 in

Longueur

4.75 in

Taille

Taille standard

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Entrée de câble

Kos in Bottom

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL

Configuration

Nombre de prises de sortie

Combo Single/USB

Ouvertures défonçables

1 - Débouchure de 1/2 pouce

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

250

Quantité dans l'emballage

10