HUBBELL CANADA
Prise de courant étanche, à lame droite, 15A 125V, NEMA 5-15R, HBL60W47
Image of HBL60W47 Prise de courant étanche, à lame droite, 15A 125V, NEMA 5-15R, HBL60W47
Image of HBL60W47 Prise de courant étanche, à lame droite, 15A 125V, NEMA 5-15R, HBL60W47
play
Watertight Products

Prise de courant étanche, à lame droite, 15A 125V, NEMA 5-15R, HBL60W47

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL60W47

Série étanche, prise à lames droites, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA 5-15R.

Les prises étanches Hubbell avec couvercles élévateurs offrent un joint UL type 4X résistant aux chocs combiné à des composants métalliques résistants à la corrosion. Ces couvercles universels peuvent loger toutes les prises à lame droite homologuées NEMA ainsi que toutes les prises Twist-Lock® homologuées NEMA. Les prises étanches peuvent être montées sur des boîtes FD/FS (voir page C-9) ou montées sur un panneau sur une surface plane. Ensemble, cela donne un produit diversifié avec la haute qualité nécessaire dans les applications industrielles, humides et lavables.

  • Couvercle, plaque de recouvrement et corps de la prise en PBT résistant aux chocs
  • joint en élastomère thermoplastique
  • quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion.

Général

Catalog Number

HBL60W47

Couleur

Jaune

Famille de produit

Watertight Devices

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Type

prise

UPC

783585456577

Dimensions

Poids

0.55 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

680

Quantité dans l'emballage

5