HUBBELL CANADA
Prise de remplacement Versamate 30A 3W4P - Bloc en acier inoxydable 316SS, VBQRA3034SS
Image of VBQRA3034SS Prise de remplacement Versamate 30A 3W4P - Bloc en acier inoxydable 316SS, VBQRA3034SS
Image of VBQRA3034SS Prise de remplacement Versamate 30A 3W4P - Bloc en acier inoxydable 316SS, VBQRA3034SS
Discontinué

Prise de remplacement Versamate 30A 3W4P - Bloc en acier inoxydable 316SS, VBQRA3034SS

Marque: Killark

No de catalogue: VBQRA3034SS

Prise de remplacement Versamate 30A 3W4P - Bloc en acier inoxydable 316SS.

  • Mécanisme de verrouillage de prise pour la construction Dead-Front. L’interrupteur ne peut pas être allumé sans la fiche complètement insérée. La fiche ne peut pas être retirée avec l’interrupteur en position « ON »
  • Options de défaut à la terre disponibles
  • Salle de câblage spacieuse qui répond aux exigences NEC en matière de cintrage des fils.
  • Pattes de montage réglables
  • Boulons de couvercle à dégagement rapide avec trois fils pour un retrait plus rapide
  • Finition polyester/époxy appliquée électrostatiquement
  • La poignée du disjoncteur est dotée de dispositions permettant de verrouiller « ON » ou « OFF » avec jusqu'à trois cadenas

La série Killark VersaMate® VBQ de prises commutées et verrouillées offre une solution de prise dans les zones dangereuses. Les indices de résistance aux intempéries NEMA 4X permettent une utilisation en intérieur et en extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec un revêtement polyester/époxy appliqué électrostatiquement garantit une résistance ultime à la corrosion. Mécanisme de verrouillage de fiche pour une construction à front mort, garantissant que l'interrupteur ne peut pas être allumé sans une fiche complètement insérée (la fiche ne peut pas être retirée avec l'interrupteur en position « ON », évitant ainsi les arcs et les étincelles potentiellement dommageables). Le disjoncteur intégré permet une protection locale des circuits (options Square D et Cutler-Hammer disponibles).

Général

Catalog Number

VBQRA3034SS

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

VBQ Series

Type

Pin & Sleeve

Type de prise

Mechanically Interlocked

UPC

783936398303

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 7(C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1