Marque: Burndy
No de catalogue: YGT275
Catalog Number
YGT275
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYGROUND®
Plaqué
N
Type de connecteur
A raccorder à un YGHR ou YGLR ou YGHP approprié
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810002148
UPC 14 Digit GTIN
00781810002148
Dimension - D en pouces
2.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
5-1/2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
139.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
5.50 in
Dimension - Taille du piquet de terre
3/4
Conducteurs - Plage de tailles de rods
3/4 in
Conducteurs - Taille Rod
3/4 in
Type de conducteur
Rod-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
A raccorder à un YGHR ou YGLR ou YGHP approprié