HUBBELL CANADA
Prise double inviolable/résistante aux intempéries 20A/125V, USB20AC5WWR
Image of USB20AC5WWR Prise double inviolable/résistante aux intempéries 20A/125V, USB20AC5WWR
Image of USB20AC5WWR Prise double inviolable/résistante aux intempéries 20A/125V, USB20AC5WWR
play
Tamper-Resistant Receptacles
play
Marine Grade USB Receptacles
play
Marine Electrical Products

Prise double inviolable/résistante aux intempéries 20A/125V, USB20AC5WWR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB20AC5WWR

Prise double inviolable/résistante aux intempéries 20A/125V.

Prises et prises de chargeur USB – Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Hubbell, disponibles en Type-C, Type combiné A&C ou l'ancien Type A, tous avec une sortie USB haute puissance de 5 Ampères 5 Volts CC. La prise duplex du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément. Les prises de chargeur à 4 et 2 ports disposent d'une porte de port USB qui, lorsqu'elle est ouverte, permet l'alimentation. Lorsqu'il est fermé, toute l'alimentation est coupée. Cela élimine tout flux de courant pour une consommation « nulle » à vide. Les bâtiments qui cherchent à fournir une efficacité énergétique 100 % verte maximiseront la conception LEED et économe en énergie.

  • Qualité commerciale inviolable et résistante aux intempéries
  • Ports combinés, un type A, un type C
  • Sortie USB haute puissance de 5 ampères, 5 volts
  • Ports USB classés 10 000 cycles

Général

Catalog Number

USB20AC5WWR

Couleur

Blanc

Famille de produit

Weather Resistant

Type

Style Line Decorator

Type

USB

UPC

883778309236

Dimensions

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3500

Quantité dans l'emballage

10