HUBBELL CANADA
Image of 5262OW Prise double à lame droite, 15A, 5262OW
Image of 5262OW Prise double à lame droite, 15A, 5262OW
Discontinué

Prise double à lame droite, 15A, 5262OW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 5262OW

Prise double à lame droite, qualité commerciale/industrielle, bipolaire, 3 fils, mise à la terre, 15A 125V, 5-15R.

  • Conception mince/compacte
  • Face à rainure de repérage
  • Contacts à triple essuyage

Self Grounding

Général

Application

Hubbell-Pro Heavy Duty Specification Grade

Catalog Number

5262OW

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc cassé

Famille de produit

Hubbell-PRO

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminal wire leads identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvanized steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Groove Face

Type

Standard Duplex

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

783585127682

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.41 po x 1.09 po

Hauteur

1.09 in

Largeur

1.41 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminal wire leads identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10