Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL8300H
Appareils HBL® Extra Heavy Duty Max de qualité hospitalière - Les exigences UL pour les appareils de qualité hospitalière sont plus strictes que celles pour les appareils standard. Les prises Hubbell sont conçues pour respecter et dépasser les normes avec un design exclusif de contact de dérivation nickelé qui augmente la pression de contact, abaissant la température de fonctionnement ; Le système de mise à la terre à quatre points fournit une mise à la terre redondante pour une continuité de terre à faible résistance dans les zones à fort abus ; La conception profonde de la face résistante aux chocs empêche la casse. En raison de ces caractéristiques et d’autres, l’avantage est la performance, la fiabilité et la valeur pour tout établissement de soins de santé.
Self Grounding
Application
Slender/Compact Hospital Grade
Catalog Number
HBL8300H
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Marron
Famille de produit
Hospital Grade
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
1
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Finder Groove Face
Type
Receptacle
Type d'article
Traditional Duplex
UPC
783585015897
Dimensions
3.28 po x 1.33 po x 1.05 po
Hauteur
1.05 in
Largeur
1.33 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
Slender/Compact
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10