Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: USB2I
LED Indicator, Shallow Profile
Application
USB Charger Specification Grade
Catalog Number
USB2I
Couleur
Ivoire
Famille de produit
2 Port Outlet
Matériau
Thermoplastic
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Style Line Decorator
Type
Two Type 2.0 Ports
Type d'article
USB Charger 2 Port Outlet Style Line Decorator
Type d'indicateurs
Green LED
UPC
883778305207
Dimensions
4.12 po x 1.65 po x 1.31 po
Hauteur
1.31 in
Largeur
1.65 in
Longueur
4.12 in
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
3 A
Résistance diélectrique
Withstands 1,500V minimum
Tension nominale
5 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Norme(s) de l'industrie
cULus to UL 1310
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'indicateurs
Green LED
Quantité dans l'emballage
10