Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: USB20AC5LA
Catalog Number
USB20AC5LA
Couleur
Amande légère
Indicateur EU RoHs
Série
Heavy Duty
Type
Style Line Decorator
Type
One Type A, One Type-C Port
UPC
883778307256
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
10