Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: USB20C5GY
Catalog Number
USB20C5GY
Couleur
Gris
Série
Heavy Duty
Type
Style Line Decorator
Type
Two Type-C Port
UPC
883778307546
Poids
0.4 lb
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Nombre d'unités sur la palette
3000
Quantité dans l'emballage
10