Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: USB20C5I
Prises et prises de chargeur USB – Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Hubbell, disponibles en Type-C, Type combiné A&C ou l'ancien Type A, tous avec une sortie USB haute puissance de 5 Ampères 5 Volts CC. La prise duplex du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément. Les prises de chargeur à 4 et 2 ports disposent d'une porte de port USB qui, lorsqu'elle est ouverte, permet l'alimentation. Lorsqu'il est fermé, toute l'alimentation est coupée. Cela élimine tout flux de courant pour une consommation « nulle » à vide. Les bâtiments qui cherchent à fournir une efficacité énergétique 100 % verte maximiseront la conception LEED et économe en énergie.
Catalog Number
USB20C5I
Couleur
Ivoire
Série
Heavy Duty
Type
Style Line Decorator
Type
Two Type-C Port
UPC
883778307515
Poids
0.4 lb
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Quantité dans l'emballage
10