HUBBELL CANADA
Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, qualité hospitalière, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 2) 5A "C" Ports, noir, USB8200C5BK
Image of USB8200C5BK Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, qualité hospitalière, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 2) 5A "C" Ports, noir, USB8200C5BK
Image of USB8200C5BK Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, qualité hospitalière, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 2) 5A "C" Ports, noir, USB8200C5BK
Discontinué

Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, qualité hospitalière, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 2) 5A "C" Ports, noir, USB8200C5BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB8200C5BK

Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, qualité hospitalière, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 2) 5A "C" Ports, noir.

Prises et prises de chargeur USB – Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Hubbell, disponibles en Type-C, Type combiné A&C ou l'ancien Type A, tous avec une sortie USB haute puissance de 5 Ampères 5 Volts CC. La prise duplex du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément. Les prises de chargeur à 4 et 2 ports disposent d'une porte de port USB qui, lorsqu'elle est ouverte, permet l'alimentation. Lorsqu'il est fermé, toute l'alimentation est coupée. Cela élimine tout flux de courant pour une consommation « nulle » à vide. Les bâtiments qui cherchent à fournir une efficacité énergétique 100 % verte maximiseront la conception LEED et économe en énergie.

  • High Power 5 Amp, 5 Volt USB Output
  • Two Type C USB Ports
  • Tamper Resistant Hospital Grade Duplex Compatible
  • USB Ports Rated 10,000 Cycles
  • Sortie USB haute puissance 5 A, 5 V
  • deux ports USB de type C
  • compatible duplex de qualité hospitalière inviolable
  • ports USB évalués à 10 000 cycles.

Général

Catalog Number

USB8200C5BK

Couleur

Noir

Série

Hospital Grade

Type

Style Line Decorator

Type

Two Type-C Port

UPC

883778307621

Dimensions

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Logistique

Quantité dans l'emballage

10