HUBBELL CANADA
Prise double pour chargeur USB, de qualité hospitalière, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 1) USB "C" 5A et ports "A", amande claire, USB8300AC5LA
Image of USB8300AC5LA Prise double pour chargeur USB, de qualité hospitalière, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 1) USB "C" 5A et ports "A", amande claire, USB8300AC5LA
Image of USB8300AC5LA Prise double pour chargeur USB, de qualité hospitalière, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 1) USB "C" 5A et ports "A", amande claire, USB8300AC5LA
Discontinué

Prise double pour chargeur USB, de qualité hospitalière, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 1) USB "C" 5A et ports "A", amande claire, USB8300AC5LA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB8300AC5LA

Prise double pour chargeur USB, de qualité hospitalière, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 1) USB "C" 5A et ports "A", amande claire.

  • High Power 5 Amp, 5 Volt USB Output
  • Combination Ports, One Type A, One Type C
  • Tamper Resistant Hospital Grade Duplex Compatible
  • USB Ports Rated 10,000 Cycles
  • Sortie USB haute puissance 5 A, 5 V
  • ports combinés, un type A, un type C
  • compatible duplex de qualité hospitalière inviolable
  • ports USB évalués à 10 000 cycles

Général

Catalog Number

USB8300AC5LA

Couleur

Amande légère

Indicateur EU RoHs

Série

Hospital Grade

Type

Style Line Decorator

Type

One Type A, One Type-C Port

UPC

883778307393

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10