Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: IG20DRWHI
En février 1968, Hubbell a breveté la première prise de terre isolée. Aujourd'hui, alors qu'un sol propre et sans bruit est plus important que jamais, Hubbell reste la référence. Hubbell utilise une construction de barrière isolante sur de nombreux modèles pour isoler les contacts de terre de la sangle de montage. La vis de mise à la terre verte est connectée directement aux contacts de mise à la terre. De cette manière, les contacts de terre sont séparés de la sangle de montage ainsi que du système de mise à la terre conventionnel. Le circuit de terre isolé est complété en faisant passer un fil de terre isolé dédié depuis le bus de terre du système jusqu'à la vis de mise à la terre verte.
Terre isolée
Application
qualité commerciale
Catalog Number
IG20DRWHI
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
1
Série
Commercial Specification Grade
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Style Line Decorator
Type
Prise double standard
Type d'article
Décorateur double
UPC
783585147871
Dimensions
1.29 po x 1.06 po x 3.28 po
Hauteur
3.28 in
Largeur
1.06 in
Longueur
1.29 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
8500
Quantité dans l'emballage
10