HUBBELL CANADA
Image of IG4700A Prise duplex affleurante MALT isolée Twist-Lock® 15A, IG4700A
Image of IG4700A Prise duplex affleurante MALT isolée Twist-Lock® 15A, IG4700A
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Prise duplex affleurante MALT isolée Twist-Lock® 15A, IG4700A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IG4700A

Twist-Lock® Prise double affleurante isolée à la terre 15A, 125V, 2-pôles, 3-fils à la terre, NEMA L5-15R, Orange.

En février 1968, Hubbell a breveté la première prise de terre isolée. Aujourd'hui, alors qu'un sol propre et sans bruit est plus important que jamais, Hubbell reste la référence. Hubbell utilise une construction de barrière isolante sur de nombreux modèles pour isoler les contacts de terre de la sangle de montage. La vis de mise à la terre verte est connectée directement aux contacts de mise à la terre. De cette manière, les contacts de terre sont séparés de la sangle de montage ainsi que du système de mise à la terre conventionnel. Le circuit de terre isolé est complété en faisant passer un fil de terre isolé dédié depuis le bus de terre du système jusqu'à la vis de mise à la terre verte.

  • Construction thermoplastique renforcée 
  •  Pièce unique, tous les contacts en laiton
  • Languettes de rupture à un seul point
  • Les languettes de la sangle de montage verrouillent le corps et la base ensemble.

Terre isolée

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

IG4700A

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG solid or stranded copper wire.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Base - RTP
  • Clamp - Brass
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - Brass
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Prise double isolée avec terre 15A

UPC

783585002392

Dimensions

Dimensions

3.29 po x 1.70 po x 1.17 po

Hauteur

1.17 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.29 in

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Listed to UL 498
  • WR Rating

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG solid or stranded copper wire.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Quantité dans l'emballage

10