HUBBELL CANADA
Image of 5252AR Prise duplex robuste Hubbell-Pro™ à lame droite, 5252AR
Image of 5252AR Prise duplex robuste Hubbell-Pro™ à lame droite, 5252AR

Prise duplex robuste Hubbell-Pro™ à lame droite, 5252AR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 5252AR

Prise duplex robuste Hubbell-Pro™ à lame droite, Mise à la terre à 3 fils 2 pôles, 15A 125V, 5-15R, Câblage arrière et latéral, Rouge.

  • Onglet de circuit divisé facile d'accès
  • Face lisse
  • Contacts à triple essuyage
  • Sangle enveloppante en acier galvanisé

Auto-terre

Général

Application

Hubbell-Pro à usage intensif

Catalog Number

5252AR

Conditions environnementales

Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires

Couleur

Rouge

Famille de produit

Hubbell-PRO

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Thermoplastique/Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminal wire leads identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvanized steel

Taille

Standard Sized Product

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Type

Smooth Face

Type

Prise double standard

Type d'article

Prise double traditionnelle

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585127668

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.41 po x 1.1 po

Hauteur

1.1 in

Largeur

1.41 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.3 lb

Taille

Standard Sized Product

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminal wire leads identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10