Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2730ST
Catalog Number
HBL2730ST
Type d'article
30A, 480V AC Twist-Lock Receptacle with Spring Termination
UPC
783585788562
Dimensions
3.28 po x 1.7 po x 1.468 po
Hauteur
1.468 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.145 lb
Courant nominal
30 A
Tension nominale
480 VAC
Calibre des fils
14 AWG - 10 AWG solid, 14 AWG - 8 AWG stranded (including compact stranded)
Nombre de fils
4
Nombre de pôles
3
Norme(s) de l'industrie
WR Rating
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
30