HUBBELL CANADA
prise en C à paroi mince en Cu, compression, AWG n° 6 à 8 (principal), AWG n° 8 à 12 (prise), 600 V, plaqué étain, YC6L12TN
Image of YC6L12TN prise en C à paroi mince en Cu, compression, AWG n° 6 à 8 (principal), AWG n° 8 à 12 (prise), 600 V, plaqué étain, YC6L12TN
Image of YC6L12TN prise en C à paroi mince en Cu, compression, AWG n° 6 à 8 (principal), AWG n° 8 à 12 (prise), 600 V, plaqué étain, YC6L12TN

prise en C à paroi mince en Cu, compression, AWG n° 6 à 8 (principal), AWG n° 8 à 12 (prise), 600 V, plaqué étain, YC6L12TN

Marque: Burndy

No de catalogue: YC6L12TN

Robinet en C à paroi mince en Cu, compression, AWG n° 6 à 8 (principal), AWG n° 8 à 12 (robinet), 600 V, plaqué étaPO.

  • Material is high conductivity wrought copper providing low resistance for excellent electrical conductivity
  • Reinforced ribs on the outside of the connector increase the mechanical strength of the connection
  • Creates a compact connection that is easy for taping and insulating
  • Connectors are clearly marked with color code dot, UL and CSA (when applicable), wire size, and die index number
  • Le matériau est du cuivre forgé à haute conductivité offrant une faible résistance pour une excellente conductivité électrique
  • les nervures renforcées à l'extérieur du connecteur augmentent la résistance mécanique de la connexion
  • crée une connexion compacte facile à coller et à isoler
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un point de code couleur, UL et CSA (le cas échéant), la taille du fil et le numéro d'index de la matrice.

Général

Application

Wire Tap

Catalog Number

YC6L12TN

Code de couleur

Gray

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

8

Matériau

Copper

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

YC-L Series

Type de connecteur

C-TAP

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Run/Tap

UPC

781810243350

UPC 14 Digit GTIN

00781810243350

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,33 pouce

Dimension - D en pouces

0.60 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.25 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

6 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

6 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

8 AWG-12 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

8 AWG-12 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG-12 AWG

Type de conducteur

CODE
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

C-TAP

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

59200

Quantité dans l'emballage

200