Marque: Burndy
No de catalogue: YH292C
Application
Wire Tap
Catalog Number
YH292C
Code de couleur
Purple
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
654
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Compression Taps
Type de connecteur
H-TAP
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Run/Tap
UPC
781810013878
UPC 14 Digit GTIN
00781810013878
Dimension - Hauteur en pouces
1.52 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
23 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.52 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
.90 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.90 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de série
8 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de série
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage pour prises intermédiaires
2 AWG-8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
8;7;6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de série
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
8;7;6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de série
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
8;7;6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre Flex plage de série G
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série G
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série H
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série I
4/0 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série K
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série M
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
250 KCMIL-2 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
2 AWG-6 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
H-TAP
Nombre d'unités sur la palette
8640
Quantité dans l'emballage
60