HUBBELL CANADA
Image of HBL8450A Prise encastrée à lame droite de qualité industrielle, HBL8450A
Image of HBL8450A Prise encastrée à lame droite de qualité industrielle, HBL8450A

Prise encastrée à lame droite de qualité industrielle, HBL8450A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8450A

Prise encastrée à lame droite de qualité industrielle, Mise à la terre 3 pôles 4 fils, 50A Triphasé 250V AC, 15-50R, Noir, Paquet individuel.

  • Numéro de catalogue, cotes et certifications moulés sur la face
  • Contacts séquencés assurent la protection
  • Conception monobloc alimente les contacts et la mise à la terre

Standard

Général

Application

à usage intensif

Catalog Number

HBL8450A

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastique/Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12 AWG through #4 AWG copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

7.5

Spécifications

  • Box Terminals - Copper
  • Contacts - Brass
  • Ground Shunt - Brass
  • Housing - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Mounting Plate - .062 in. (1.5) Pre-Plated Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Célibataire

UPC

783585015156

Dimensions

Largeur

1.81 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.6 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

250 VAC

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

12500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

15-50R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed File E2186
  • WR Rating

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12 AWG through #4 AWG copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

7.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1740

Quantité dans l'emballage

5