Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5461
Auto-terre
Application
À usage intensif
Catalog Number
HBL5461
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Marron
Famille de produit
Extra Heavy Duty
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
2
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Finder Groove Face
Type
Prise unique
Type d'article
Célibataire
UPC
783585013954
Dimensions
3.28 po x 1.63 po x 1.19 po
Hauteur
1.19 in
Largeur
1.63 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
5000 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10