Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RCT221CH
Les prises de comptoir Hubbell sont les premières prises escamotables Hubbell répertoriées UL pour les applications de comptoir et les installations permanentes. Les prises pour comptoirs fournissent une source d’alimentation idéale pour les comptoirs et les îlots de cuisine et de salle de bain. Hubbell est le premier à commercialiser une prise de comptoir certifiée UL. Il permet la conformité aux normes NEC® 406.5(E) [comptoirs], 406.5(F) [surfaces de travail] et 406.5(H) [zones assises]. Les récipients pop-up sont testés et résistants à l'eau jusqu'à un déversement d'un demi-gallon. Les prises sont dotées de joints en silicone en instance de brevet de Hubbell et d'une technologie brevetée d'inviolabilité à action par came. La conception compacte minimise l'espace requis sur le comptoir ainsi que sous l'armoire.
Montage affleurant
Application
Puissance sur le comptoir
Catalog Number
RCT221CH
Construction
Fabriqué
Couleur
Chrome
Famille de produit
Countertop Receptacle
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Marque des goujons
Furniture Boxes
Matériau
221 Meunt
Matériau de construction - Unité principale
221 Meunt
Nombre de prises de sortie
1 Duplex
Taille
Standard Sized
Type
Flush
Type
Puissance seulement
Type de montage
Dans la cuisine Comptoir
UPC
883778309588
Dimensions
4.20 po x 4.20 po x 6.48 po
Hauteur
6.48 in
Largeur
4.2 in
Longueur
4.2 in
Poids
1.6 lb
Taille
Standard Sized
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Entrée de câble
Kos in Bottom
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
5-20R
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
UL
Nombre de prises de sortie
1 Duplex
Nombre d'unités sur la palette
480
Quantité dans l'emballage
10