Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL430RS1W
Métallique là où vous le voulez, non métallique là où vous en avez besoin. Différent des appareils entièrement métalliques traditionnels, les dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell sont conçus pour fournir un blindage métallique là où vous le souhaitez et un boîtier non métallique là où vous en avez besoin. De plus, les dispositifs de câblage étanches Insulgrip Pin and Sleeve de Hubbell sont conçus avec la sécurité avant tout. Nous avons créé la ligne en pensant au personnel de maintenance des installations de l'usine et à un environnement de travail industriel plus sûr. Pour réduire considérablement le risque de choc électrique, nous avons développé notre système étanche non métallique exclusif, ce qui signifie qu'avec Hubbell au travail, le mélange d'électricité et d'eau ne constitue plus la menace qu'il était autrefois. Ainsi, que le travail nécessite une prise de soudage dans un endroit sec ou un débranchement de moteur dans un endroit humide, passez aux dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell.
Étanchéité
Application
Métallique avec enveloppe en nylon
Catalog Number
HBL430RS1W
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Série
UL 1686 Class 1 Insulgrip® Series
Spécifications
Type
Standard Service, Style 1
Type
Prise étanche
Type d'article
A simple bride
UPC
783585010168
Poids
1.4 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
600V AC/250V DC
Phase
Single/Three
Puissance en Watts
18000 W
Tension nominale
600 VAC/250 VDC
Calibre des fils
#12 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Quantité dans l'emballage
1