Watertight
Application
High Ampacity Watertight Connections
Catalog Number
HBL516R6W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Rouge
Famille de produit
HBL Heavy Duty
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Type
Standard Service
Type
Watertight Receptacle
Type d'article
Single Flanged
UPC
783585405254
Poids
1.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
16 A
Courant nominal
16 A
Courant nominal
16 A
Description de la tension nominale
220/380 V;240/415 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
6640 W
Tension nominale
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Norme(s) de l'industrie
Performance
Quantité dans l'emballage
10