HUBBELL CANADA
Prise femelle étanche à broche et manchon CEI 32A, HBL432R6W
Image of HBL432R6W Prise femelle étanche à broche et manchon CEI 32A, HBL432R6W
Image of HBL432R6W Prise femelle étanche à broche et manchon CEI 32A, HBL432R6W
Image of HBL432R6W Prise femelle étanche à broche et manchon CEI 32A, HBL432R6W
Discontinué

Prise femelle étanche à broche et manchon CEI 32A, HBL432R6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL432R6W

Remplacé par:

HBL430R6W

Prise femelle de qualité industrielle à usage intensif à broche et manchon CEI, 32A 380/415V, mise à la terre tripolaire à 4 fils, bornes à vis, étanche à l'eau.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Couvercle joint à fermeture automatique résistant à la corrosion 
  • Boîtier non métallique isolé 
  • Codage-couleur pour une identification facile

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

HBL432R6W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Rouge

Famille de produit

HBL Heavy Duty

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Electrical - Temperature Rise - Max. 30°C temperature rise at full rated current after 50 cycles of overload at 150% of rated current at a power factor of 75%
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Spécifications

  • Cover - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Cover Screw - Nickel-plated brass
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® 101 Nylon
  • Mounting Flange - Zytel® 101 Nylon

Type

Standard Service

Type

Watertight Receptacle

Type d'article

Single Flanged

UPC

783585404721

Dimensions

Poids

1.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

32 A

Courant nominal

32 A

Courant nominal

32 A

Description de la tension nominale

380-415 VAC

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

13280 W

Tension nominale

380-415 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

  • CSA StandardC22.2 No. 182.1
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146032

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Electrical - Temperature Rise - Max. 30°C temperature rise at full rated current after 50 cycles of overload at 150% of rated current at a power factor of 75%
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Logistique

Quantité dans l'emballage

10