HUBBELL CANADA
Image of HBL2356 Prise industrielle à bride Twist-Lock®, 20A, HBL2356
Image of HBL2356 Prise industrielle à bride Twist-Lock®, 20A, HBL2356
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Prise industrielle à bride Twist-Lock®, 20A, HBL2356

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2356

Twist-Lock® Industrial Insulgrip® Prise à brides, 20A 600V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA L9-20R, boîtier à bornes à vis, câblage arrière.

  • Terminaisons rétro-câblées pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à fixation multiple #10-32 (rainure, Phillips, Robertson)
  • Vis de fixation incluses

Standard

Général

Application

Insulgrip

Catalog Number

HBL2356

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Environmental - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Contacts - Brass
  • Housing - Nylon
  • Mounting Screw - Nickel plated brass
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Prise à bride

Type d'article

Prise à brides Insulgrip® 20A

UPC

783585038070

Dimensions

Dimensions

2.88 po x 2.88 po x 2.09 po

Hauteur

2.09 in

Largeur

2.88 in

Longueur

2.88 in

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

600 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L9-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Environmental - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

30