Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2456
Standard
Application
Insulgrip
Catalog Number
HBL2456
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
5
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Prise à bride
Type d'article
Prise à brides Insulgrip® 20A
UPC
783585038421
Dimensions
3.06 po x 3.06 po x 2.27 po
Hauteur
2.27 in
Largeur
3.06 in
Longueur
3.06 in
Poids
0.4 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
3 Phase WYE 277/480 VAC
Phase
3 Phase WYE
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
3 Phase WYE 277/480 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
L19-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10