HUBBELL CANADA
Prise inviolable DDFT 15A à auto-vérification de qualité commerciale, GFTRST15BK
Image of GFTRST15BK Prise inviolable DDFT 15A à auto-vérification de qualité commerciale, GFTRST15BK
Image of GFTRST15BK Prise inviolable DDFT 15A à auto-vérification de qualité commerciale, GFTRST15BK
play
Autoguard GFCI Receptacles
play
Tamper-Resistant Receptacles
+4
Tradeselect Devices

Prise inviolable DDFT 15A à auto-vérification de qualité commerciale, GFTRST15BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTRST15BK

Prise inviolable DDFT 15A à auto-vérification de qualité commerciale, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5-15R, Noir.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Volet intégré breveté pour inviolabilité
  • Conforme avec NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c)
  • Technologie auto-vérification brevetée AUTOGUARD®
  • Construction à triple essuyage

Général

Catalog Number

GFTRST15BK

Couleur

Noir

Famille de produit

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

inviolable

UPC

883778122255

Dimensions

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

10