HUBBELL CANADA
Prise inviolable DDFT 20A à auto-vérification de qualité commerciale, GFTRST20BK
Image of GFTRST20BK Prise inviolable DDFT 20A à auto-vérification de qualité commerciale, GFTRST20BK
Image of GFTRST20BK Prise inviolable DDFT 20A à auto-vérification de qualité commerciale, GFTRST20BK
play
Autoguard GFCI Receptacles
play
Tamper-Resistant Receptacles
+4
Tradeselect Devices
Discontinué

Prise inviolable DDFT 20A à auto-vérification de qualité commerciale, GFTRST20BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTRST20BK

Prise inviolable DDFT 20A à auto-vérification de qualité commerciale, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5-20R, Noir.

  • Volet intégré breveté pour inviolabilité
  • Conforme avec NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c)
  • Technologie auto-vérification brevetée AUTOGUARD®
  • Construction à triple essuyage

Général

Catalog Number

GFTRST20BK

Couleur

Noir

Famille de produit

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

inviolable

UPC

883778122330

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10