Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HJ6AOW
Standard Product
Application
Telephone and Data Distribution Jack
Catalog Number
HJ6AOW
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Couleur
Office White
Famille de produit
Cat 6A
Matériel - quincaillerie de montage
Keystone
Performance
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
NEXTSPEED Ascent Category 6A Jacks
UPC
662620213941
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Insulation Displacement
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
Per TIA
Nombre d'articles dans l'emballage
Single
Quantité dans l'emballage
25