HUBBELL CANADA
Image of HBL420 Prise à lame droite, 4-PLEX, 20A, HBL420
Image of HBL420 Prise à lame droite, 4-PLEX, 20A, HBL420

Prise à lame droite, 4-PLEX, 20A, HBL420

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL420

Prise à lame droite, 4-Plex, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R.

  • Le trou d'ancrage et la boucle fixent le fil solide pour des terminaisons rapides et faciles
  • Contacts à triple essuyage
  • Languettes de rupture facilement accessibles pour le câblage divisé
  • Trois conducteurs alimentent les quatre sorties

4 prises en une seule

Général

Application

Industriel

Catalog Number

HBL420

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Brun

Famille de produit

4-Outlet Receptacle

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical: Current Interrupting: Capable of withstanding a fault level of 1000A, per UL498
  • Dielectric Voltage: Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification: Ratings are a permanent part of the device
  • Terminal Accommodation: #12 AWG stranded or solid copper conductor only
  • Terminal Identification: Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental: Flammability: UL 94 V-2
  • Operating Temperatures: Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Base - PBT
  • Face - Polycarbonate
  • Ground Contacts - .031 in. (.8) Brass
  • Ground Plate - .032 in. (.8) Plated Steel
  • Power Contacts - .032 in. (.8) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

4-PLEX

UPC

783585014098

Dimensions

Dimensions

4.30 po x 0.92 po x 4.30 po

Hauteur

4.3 in

Largeur

0.92 in

Longueur

4.3 in

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Listed to UL Standard 498 File E2186
  • NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical: Current Interrupting: Capable of withstanding a fault level of 1000A, per UL498
  • Dielectric Voltage: Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification: Ratings are a permanent part of the device
  • Terminal Accommodation: #12 AWG stranded or solid copper conductor only
  • Terminal Identification: Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental: Flammability: UL 94 V-2
  • Operating Temperatures: Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

5