HUBBELL CANADA
Image of 9550FR Prise à lame droite, affleurante simple, 50A, 9550FR
Image of 9550FR Prise à lame droite, affleurante simple, 50A, 9550FR

Prise à lame droite, affleurante simple, 50A, 9550FR

Marque: Bryant

No de catalogue: 9550FR

Prise à lame droite, montage affleurant simple, qualité commerciale/industrielle, polyester thermoplastique renforcé, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-50R.

  • Montage encastré simple
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Polyester thermoplastique renforcé
  • 50 A 125 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils

Produit standard

Général

Application

Industrial Grade

Catalog Number

9550FR

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Famille de produit

Heavy Duty

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Smooth Face

Type

Single Receptacle

Type d'article

Single

UPC

781786676886

Dimensions

Poids

0.45 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

6250 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-50R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

WR Rating

Logistique

Quantité dans l'emballage

25