HUBBELL CANADA
Prise à lame droite, inviolable Décorateur Duplex, 15A 125V, 5-15R, avec veilleuse de nuit, DR15NLWH
Image of DR15NLWH Prise à lame droite, inviolable Décorateur Duplex, 15A 125V, 5-15R, avec veilleuse de nuit, DR15NLWH
Image of DR15NLWH Prise à lame droite, inviolable Décorateur Duplex, 15A 125V, 5-15R, avec veilleuse de nuit, DR15NLWH
play
Tamper-Resistant Receptacles
Image of DR15NLWH Prise à lame droite, inviolable Décorateur Duplex, 15A 125V, 5-15R, avec veilleuse de nuit, DR15NLWH
+4
Image of DR15NLWH Prise à lame droite, inviolable Décorateur Duplex, 15A 125V, 5-15R, avec veilleuse de nuit, DR15NLWH

Prise à lame droite, inviolable Décorateur Duplex, 15A 125V, 5-15R, avec veilleuse de nuit, DR15NLWH

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DR15NLWH

Prise droite, prise double Décorateur inviolable, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, avec veilleuse.

Quand vous pensez sécurité, pensez Hubbell. La famille de produits de veilleuses de Hubbell combine la fonction d'un dispositif de câblage avec la commodité d'une veilleuse. Conçus pour fournir une lumière de guidage, ces appareils sont économes en énergie et consomment entre 0,5 et 1 watt. Disponible en prises duplex inviolables, interrupteurs décoratifs et veilleuse décorative, il existe un appareil pour chaque application. Les dispositifs de câblage pour veilleuses peuvent être utilisés dans de nombreuses applications commerciales et résidentielles comme alternative aux veilleuses enfichables. Ces produits sont conçus pour une installation permanente et équipés d'une cellule photoélectrique qui s'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la quantité de lumière ambiante présente. Les veilleuses enfichables de tous les jours sont encombrantes, facilement endommagées et occupent des prises qui peuvent être nécessaires. Hubbell propose des veilleuses dans une prise décorative, un interrupteur ou une veilleuse Style Line® compact et esthétique.

  • La lumière LED s'active lorsque de faibles niveaux de lumière ambiante sont détectés par le photocapteur
  • Le volet inviolable est conforme au code national de l'électricité
  • Design esthétique de Style Line® décorateur

Inviolable

Général

Application

Qualité commerciale

Catalog Number

DR15NLWH

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Color Temperature - 3400K - 3600K
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Electrical - LED Energy Consumed - 0.5 watt
  • Electrical - Light Output - 0.5 Lumens
  • Electrical - Rating - 15A, 125VAC Only
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Lens - Polycarbonate
  • Mounting Screws - Zinc Plated Steel
  • Mounting Strap - Galvanized Steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass
  • Terminal Screws - Plated Steel
  • Wire Clamp - .062 in. (1.6) Nickel plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Décorateur double

UPC

783585541341

Dimensions

Dimensions

3.29 po x 1.15 po x 1.29 po

Hauteur

1.29 in

Largeur

1.15 in

Longueur

3.29 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Color Temperature - 3400K - 3600K
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Electrical - LED Energy Consumed - 0.5 watt
  • Electrical - Light Output - 0.5 Lumens
  • Electrical - Rating - 15A, 125VAC Only
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10